Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
24
-
Cantidad de filas :
3
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color primario del producto :
Amarillo
-
Código del conector :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
.64mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
6 mm [ .236 in ]
-
Longitud del producto :
50.68 mm [ 1.99 in ]
-
Ancho del producto :
48.36 mm [ 1.9 in ]
-
Alto del conector :
39.45 mm [ 1.55 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
GMW3191
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
50
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
Sí