Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características de la terminación
Dimensiones
-
Logitud de alambre para bobina (mm):
390
-
Altura de producto (mm):
107.9
-
Longitud del producto (mm):
104
-
Ancho de producto (mm):
70
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm):
8
-
Calibre del cable (AWG):
20
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
>3 – ≤10
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.