Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase A según UL
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
-
Características especiales del material aislante :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 4000 V
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
5
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
120
-
Resistencia de la bobina (Ω):
1200
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
277
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
125
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
30
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
3000
-
Clasificación de voltaje de salida (relés de CA) (Vrms):
0 – 250
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
5
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
5
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
250
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
3000
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
750
-
Clasificación de corriente de salida (Arms):
0 – 5
-
Clasificación de potencia de la bobina (W):
.12
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
750
-
Corriente de la bobina (A):
.01
-
Clasificación de corriente de salida (A):
0 – 5
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Blanco
-
Tipo de gabinete :
Sellado
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10), enchapado en oro
-
Material del enchapado del contacto :
Plata y níquel cubierto de oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
-
Configuración del terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Longitud del producto :
20 mm [ .787 in ]
-
Ancho del producto :
5 mm [ .196 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
3.5 mm [ .138 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CA
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
3.5 – 4.
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
3000 – 4000