Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Color del cable (base) :
Violeta claro
-
Color del cable (franja) :
Azul
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
.79 – .03 mm [ .031 – .033 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
34
-
Diámetro externo de cable (in):
.134 – .145
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.325
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
3.4 mm [ .134 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55F
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.