Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 124, RG 140, RG 210, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
Características eléctricas
-
Opciones de impedancia :
No está emparejado
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Oro
-
Material base de la cubierta :
Latón
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Retención en la conexión del contacto :
Sin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
Polipropileno