Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
RT9420 - Industrial Series
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable impermeable, Conector
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC):
8 – 34
-
Corriente de entrada (mA):
20
-
Impedancia de salida (Ω):
100M
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
2300
Características de la carcasa
-
Diámetro de la carcasa (in):
4.5
Dimensiones
-
Diámetro del eje :
6 mm [ .23 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Otro
-
Non-Linearity (%):
.3
-
Falta de repetibilidad e histéresis :
.05
-
Par de torsión (in-lbs):
2