Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer, Wireless Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Compuesto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400
Dimensiones
-
Alto del producto :
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
Tamaño del cabezal hexagonal (a través de las arandelas planas) :
24 mm [ .944 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
1.034 bar [ 15 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
Con clasificación 3X
-
Output Signal Type :
Bluetooth
-
Precisión de la presión :
±0.1% FSO
Estándares de la industria
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Opciones de sensor :
Protección IP67
-
Acople :
1/8-27 NPT