Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
18 mm [ .702 in ]
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Contera
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Cable de calibre 2 (AWG):
13
-
Cable de calibre 2 (mm²):
2.5
-
Longitud de tira :
20 mm [ .787 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.1 mm [ .161 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
13
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Calibre del cable (CMA):
5178
-
Diámetro interno del barril :
4.2 mm [ .164 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longitud total del producto :
24 mm [ .945 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Barra