Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de terminal de aluminio :
Tapa de extremo
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Características de la terminación
-
Brinda compatibilidad con el grosor de lámina (máx.) :
1.44 mm [ .057 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
150 °C [ 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Encapsulado