Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Interruptor
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Sin
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Auditivo
-
Función de operación :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
32, 125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material del actuador :
Poliamida
-
Material de la caja :
Ftalato de dialilo (DAP)
-
Perfil del actuador :
Al ras
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Tamaño de la rosca del buje :
M12 x .75
-
Color del actuador :
Amarillo
-
Fuerza del actuador :
306 – 612 g [ 10.8 – 21.6 oz ]
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.12
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro sobre plata
Características de la carcasa
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta