Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Estaño (Sn)
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diámetro del pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Contacto central :
Con
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de soldadura
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul agua
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Separador de la placa
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN 72594-1
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
Otro
-
Material dieléctrico :
PCT GF
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Estaño (Sn)