Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Borde
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PA GF
-
Código del conector :
Z
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro (Au)
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diámetro del pin de conexión :
.51 mm [ .02 in ]
-
Contacto central :
Con
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje frontal
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de soldadura
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul agua
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24.5 mm [ .965 in ]
-
Ancho del producto :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Alto del conector :
5 mm [ .197 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-17
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
PCT
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Estaño (Sn)