Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Estilo del actuador :
Rectangular
Características de la configuración
-
Función de operación :
Apagado (Encendido), Apagado (Encendido)
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Marrón
-
Fuerza del actuador :
160 g [ 5.64 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Corriente nominal del contacto (mA):
50
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-25 – 70