Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PCT GF
-
Código del conector :
E
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Contacto central :
Sin
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de soldadura
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.6 mm [ .063 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
13.1 mm [ .516 in ]
-
Ancho del producto :
17.53 mm [ .69 in ]
-
Alto del conector :
25.58 mm [ 1.007 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Separador de la placa
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
LCP