Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
B
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo B
-
Pasador de bloqueo integral :
Sin
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
1
-
Cantidad de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Perfil del conector :
Norma
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2 mm [ .079 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Superior
-
Asiento del conector PCB :
Desplazamiento
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sujeción SMT
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Función de bloqueo :
Sin
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1 mm [ .039 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de soldadura (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de conexión (máx.) :
1500
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Sin cubierta de recogida y colocación
-
Libre de halógenos :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
-
Nivel de sensibilidad a la humedad :
5a
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
200
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete