Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
600
-
Voltaje de la bobina (máx.) (VAC):
24
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC):
24
-
Resistencia de la bobina (Ω):
11
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
25
-
Disposición de los contactos :
2 tipo X, DPST-NO-DM
Características de la terminación
-
Tipo de terminal de red :
Tornillo 10-32 con cuádruple conexión rápida de 0.25
-
Tipo de terminación de bobina :
Conexión rápida .25 (doble)