Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje (V):
300
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.79 mm [ .031 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tipo de crimpado :
Compresión
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Longitud del producto :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
592 – 3260
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
4000
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora
Otro
-
Color del cable cilindro :
Rojo