Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del sujetacables :
Norma
-
Resistencia a la tracción (lbf):
123.65
-
Resistencia a la tracción (Newton):
550
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del manojo de cables con compatibilidad :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Longitud del producto :
300 mm [ 11.82 in ]
-
Ancho del producto :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Grosor del producto :
1.8 mm [ .07 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
100