Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
13.5
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Longitud del conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
9.25 mm [ .364 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
1440
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.