Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio conductor :
Barra de puente
Características de la configuración
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
17.5
Dimensiones
-
Espacio entre productos :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]