Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector jack modular y tipo de interfaz del enchufe :
RJ45 circular
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo del conector modular :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
Sin iluminación
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de posiciones cargadas :
8
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Latón
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Níquel
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 60 °C [ 0 – 145 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja, Encapsulado