Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
2, M2
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.129 – .326
-
Calibre del cable (CMA):
202 – 810
-
Diámetro del perno :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
11.79 mm [ .464 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.27 – 2.08 mm [ .05 – .082 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (mín.) :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
343 °C [ 649 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Níquel
-
Brinda compatibilidad con el material del enchapado del cable :
Níquel
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta