Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de precisión
-
Tipo de elemento :
Película delgada
-
Código de tamaño del paquete :
0207
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
300
-
Clasificación de potencia (W):
.5
-
Valor de resistencia (Ω):
470K
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
1
Características de la terminación
-
Tipo de terminación del resistor de montaje en superficie :
Cara sin plomo del electrodo metálico (MELF)
-
Cantidad de terminaciones :
2
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 155
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±100
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete