Característica de bloqueo primario :
Cuerpo limpio
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
.5mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.3 – 1.5 mm [ .051 – .059 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – .35
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.2, .25, .3
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
22, 23, 24
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 90 °C [ -22 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
10000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)