Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Energía
-
Tipo de actuador :
Superior
-
Estilo del actuador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de conexión rápida
Características de la configuración
-
Leyenda del indicador/impresión :
Ninguno
-
Tamaño de recorte del panel :
11.3 x 12.06 mm [ .445 x .475 in ]
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Ninguno (Encendido)
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
3
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
125
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Negro
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la carcasa