Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Función de operación :
Encendido Encendido
-
Terminales conectados :
2-1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Material del actuador :
Nailon
-
Color del actuador :
Negro
-
Desplazamiento del actuador :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientación del actuador :
Lateral
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.1
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3 mm [ .118 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10.2 mm [ .402 in ]
-
Ancho del producto :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Longitud del actuador :
2.5 mm [ .098 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja