Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Cuatro tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Terminales conectados :
1-3, 6-8
Características del cuerpo
-
Material del actuador :
POM
-
Color del actuador :
Negro
-
Desplazamiento del actuador :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Orientación del actuador :
Superior
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.25
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
18.01 mm [ .709 in ]
-
Ancho del producto :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Longitud del actuador :
4 mm [ .158 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB