Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del actuador :
Eje en miniatura de plástico
-
Tipo de interruptor giratorio :
DIP giratorio
-
Dispositivo sellado :
No
-
Tipo de código :
Decimal BC
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de interruptores :
10
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
20
-
Voltaje de operación (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Enchapado en oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Dorado
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0