Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de interfaz del conector :
Adaptador entre series
-
Interfaz del lado A :
SMA
-
Género en el lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
OSP/BMA
-
Género en el lado B :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado del enchapado del cuerpo :
Pasivado
Características del contacto
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE