Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
25
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.81 mm [ .031 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja