Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector SATA :
Micro SATA
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
16
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de puertos :
1
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Micro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
15
-
Configuración del contacto :
2P + 7P + 7P
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Inferior
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
5.75 mm [ .023 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
50