Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de la herramienta para conectores de potencia :
Tecnología de batería de iones de litio
Características del cuerpo
-
Peso de la herramienta para conectores de potencia (kg):
.12
Dimensiones
-
Tamaño de la herramienta para conectores de potencia (mm):
17.3
-
Área de la sección transversal (cable de aluminio) (mm²):
70 – 120
Operación/aplicación
-
Fuerza :
6 toneladas
-
Tipo de aplicación :
Antena, Para aplicaciones industriales, Subterráneo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la herramienta para conectores de potencia :
Mundial
-
Cantidad mínima de pedidos :
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
1