Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Arquitectura del voltaje nominal (V):
48
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
12
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
Fijo
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Ferrule :
Sin
Características del contacto
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del conector :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Longitud del producto :
23.08 mm [ .937 in ]
-
Ancho de producto :
20 mm [ .787 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
2500
Otro
-
Material dieléctrico :
PBT
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.