Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
1
-
Clasificación de corriente (máx.) (mA):
23000
-
Resistencia de CC (Ω):
.0028
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
25
Dimensiones
-
Longitud del producto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Ancho del producto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Alto del producto :
5 mm [ .196 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete