Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
600
-
Voltaje de la bobina (máx.) (VAC):
480
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC):
480
-
Resistencia de la bobina (Ω):
5200
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
30
-
Disposición de los contactos :
2 tipo X, DPST-NO-DM