Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
1
-
Disposición de los contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM con shunt
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
600
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC):
24
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
30
-
Resistencia de la bobina (Ω):
16.5
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Tornillo 10-32 con cuádruple conexión rápida de 0.25
-
Tipo de conexión del terminal de la bobina :
Conexión rápida .25 (doble)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CA