Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
6, M3.5
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
1
Características del cuerpo
-
Color de la franja :
Negro
-
Color del manguito aislante :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10
-
Calibre del cable (mm²):
5.26
-
Calibre del cable (CMA):
12066
-
Diámetro del perno :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
28.43 mm [ 1.119 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
5.44 mm [ .214 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.59 – 5.44 mm [ .102 – .214 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (mín.) :
2.6 mm [ .102 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
260 °C [ 500 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
250
-
Tipo de empaque :
Bolsa