Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
900
-
Resistencia de la bobina (Ω):
2560
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
48
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
20
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
100 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
480
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
18 g [ .635 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
-
Configuración del terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pin de localización
Dimensiones
-
Alto del producto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho del producto :
21.5 mm [ .846 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) (°C):
105, 85
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) (°F):
176, 221
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CA
-
Sistema de accionamiento :
CC
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cartón y tubos
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
10 – 20, 20 – 30
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
800 – 1000
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
15 – 16
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30