Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
5.25mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.7 – 2.9 mm [ .067 – .114 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1, 1.25, 1.5, 2
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
14, 15, 16, 17
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
4000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)