Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Ancho de terminal tab :
8 mm [ .315 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
-
Distancia entre pines :
10.9 mm [ .429 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
22.6 mm [ .889 in ]
-
Ancho de producto :
32.5 mm [ 1.27 in ]
-
Altura del conector :
11.8 mm [ .464 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
1500
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No