Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo del bastidor de conexión :
Doble en línea (DIL)
Características de la configuración
-
Dirección del bobinado :
Derecho
-
Tecnología de soldadura :
Incrustación
Características del cuerpo
-
Característica de retención del bastidor de conexión :
Sin
-
Grosor del bastidor de conexión :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longitud del clip del bastidor de conexión :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Ancho del bastidor de conexión :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Tipo de clip del bastidor de conexión :
E2
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado del bastidor principal :
Posenchapado: plomo enchapado en estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Espesor de la placa para circuitos impresos (con compatibilidad) :
.63 mm [ .025 in ]
-
Alto del separador :
2.3 mm [ .09 in ]
-
Tamaño de la holgura del bastidor de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
60000