Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
2800
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
1 mA a 1 V
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
1
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
120
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
24
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
450
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
24
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
24
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
120
-
Sistema magnético de bobina :
Monostable, CA/CC
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000000
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
1.76 mm [ .069 in ]
-
Consumo de energía (mW):
450
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
400 – 500
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
1.5 – 3
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
1
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
1
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
1
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
500
-
Sistema de accionamiento :
CA, CC
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
3.5 g [ .1235 oz ]
-
Características especiales del material aislante :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 1500 V
Características del contacto
-
Clase de corriente del contacto (A):
0 – 2
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
1
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Material base del contacto :
Aleación de níquel y paladio
-
Cantidad de polos del contacto :
1
-
Material del enchapado del contacto :
Aleaciónde AgPd
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Pins PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
11.2 mm [ .44 in ]
-
Longitud del producto :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Ancho del producto :
10.4 mm [ .409 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
10 – 12
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
11 – 12
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
0 – 2.5
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
14 – 16
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 60
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
60 °C [ 140 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola