Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin de retención
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
2.69 mm [ .106 in ]
-
Longitud del producto :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Ancho de producto :
2.69 mm [ .106 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
100