Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Material del bastidor :
Cromo cepillado
-
Tipo de interruptor :
Cerradura con llave
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Encendido
-
Tamaño de recorte del panel :
19.3 x 16.3 mm [ .76 x .64 in ]
Características eléctricas
-
Resistencia del contacto (mΩ):
20
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
28
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
1000
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Aleación de zinc
-
Material del actuador :
Latón
-
Desplazamiento del actuador :
80°
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
3
-
Recubrimiento del contacto :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
-
Material del cilindro :
Aleación de zinc
-
Quitar llave :
Posición 1
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
85
-
Sellado hermético a prueba de aceite :
No
Otro
-
Tipo de soldadura :
DIP, Manual