Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Interruptor
-
Iluminado :
Con
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Tamaño de recorte del panel (mm):
16 (diámetro)
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Con
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Táctil
-
Función de operación :
2 NO y 2 NC, Momentáneo
Características eléctricas
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
20, 24
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Ancho del botón :
15 mm [ .59 in ]
Estándares de la industria