Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin guía
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material primario del producto :
Aleación de zinc
Fijación mecánica
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Revestimiento de conversión de cromato
Dimensiones
-
Longitud del producto :
30.2 mm [ 1.189 in ]
-
Longitud de la rosca :
9 mm [ .354 in ]
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
VITA 41