Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Conjunto de blindaje
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26
-
Compatible con el código del conector :
B-E
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
70°
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No