Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
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
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64 | 2.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.025 | .091
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longitud del conector :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
56.5 mm [ 2.224 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
9
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.