Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 1
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
4.75 mm [ .02 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Tamaño del cable de aluminio (AWG):
21 – 19
-
Tamaño del cable de aluminio (mm):
.41 – .91
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
23 – 20
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.57 – .81
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Alto del terminal :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete, Carrete/cartón