Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Conector hermafrodita para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
Sí
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
130
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
500
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.5 µm [ 19.7 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto (µin):
50
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.2 mm [ .008 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.1 mm [ .043 in ]
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Hermafrodita
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
-
Longitud del área de conexión del contacto :
.8 mm [ .03 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.25 mm [ .01 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.2 mm [ .008 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Resaltes de posicionamiento
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.6 mm [ .024 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .62 in ]
-
Ancho del conector :
7.6 mm [ .3 in ]
-
Alto del conector (mm):
10.75
-
Alto de pila :
8 mm [ .315 in ]
-
Longitud del conector :
46.4 mm [ 1.82 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Clasificación de temperatura de la carcasa :
Norma
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja, Tubo